Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5856149
Modellcode: POF-5-P02E-30L

Eaton CLEARGAF Filterbeutel, POF-5-P02E-30L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polypropylen, 5 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5856149
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
REACH
EC 10/2011
EC 1935/2004
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
POF-5-P02E-30L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max
90 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
30 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.