Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5869159
AGF-55-E02E-O-20L

Eaton ACCUGAF Filterbeutel, AGF-55-E02E-O-20L, Größe 02: Durchm. 7 x 32" L (180 x 810 mm), Polypropylen, 5 µm, hohe Effizienz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ACCUGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5869159
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
FDA 21CFR177
EC 1935/2004
EC 10/2011
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
AGF-55-E02E-O-20L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylengew.
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Schmlzg.
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
15 m³/h
Filterfläche
0.48 m²
Verpackung
20 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.