Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5869229
PGF-55-E02E-O-04X

Eaton PROGAF Filterbeutel, PGF-55-E02E-O-04X, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polypropylen, 5,0 µm, Hohe Effiz.

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton PROGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5869229
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.67 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
PGF-55-E02E-O-04X

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylengew.
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
Geschw. SENTINEL-Dichtungsring, PP
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
10 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
4 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.