Eaton LOFCLEAR 100 Filterbeutel, LCR-124-T02E-25L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polypropylen, 5,0 µm, Hohe Effiz.
| Produktname |
Eaton LOFCLEAR 100-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5869949
|
| Produkt Länge/Tiefe |
810 mm
|
| Produktgewicht |
0.18 kg
|
| Einhaltung(en) |
FDA 21CFR177
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
LCR-124-T02E-25L
|
| Kapazitätstyp |
Normen
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Polypropylen-Spinnvlies
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Filtermedientyp |
Schmlzg.
|
| Abscheidetyp |
Hohe Effizienz
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polypropylen
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
5,0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Durchflussrate – max. |
15 m³/h
|
| Filterfl. |
0.48 m²
|
| Verpackung |
25 Btl/Ktn
|