Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5870009
Modellcode: LCR-522-T02Z-04X

Eaton LOFCLEAR 500 Filterbeutel, LCR-522-T02Z-04X, Größe 02: Durchm. 7 x 31" L (180 x 795 mm), Polypropylen, 2,5 µm, hohe Effizienz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFCLEAR 500 Filterbeutel
Katalognummer
F5870009
Produkt Länge/Tiefe
795 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
LCR-522-T02Z-04X

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylen-Spinnvlies
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Schmlzg.
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Santoprene
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 31” L (180 x 795 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
2,5 µm
Betriebstemperatur - max
90 °C
Durchf.r – max
12 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
4 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.