Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5873369
Modellcode: POXL-25-P02HAY-08L

Eaton HAYFLOW Filterbeutel, POXL-25-P02HAY-08L, Größe 02: Durchm. 7 x 28" L (180 x 700 mm), Polypropylen, 25 µm, nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton HAYFLOW-Filterbeutel
Katalognummer
F5873369
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Zertifikat(e)
Kosher
Halal
ISO 9001
Modellcode
POXL-25-P02HAY-08L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 28” L (180 x 700 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
25.0 µm
Betriebstemperatur - max
90 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.7 m²
Verpackung
8 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.