Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5876949

Eaton CLEARGAF Filterbeutel, NMOF-400-P02H-40L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 400 µm, Nominal

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5876949
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
FDA 21CFR177
EC 10/2011
REACH
Zertifikat(e)
ISO 9001
Halal
Kosher
Modellcode
NMOF-400-P02H-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
400 µm
Betriebstemperatur - max
140 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.