Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880022
Modellcode: LX-20-10 (15M)

Eaton LOFTREX-Filterkerze, LX-20-10 (15M), Schm.geb., Polypropylen, 10.0 µm, 20", Cd DOE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFTREX Filterkerze
Katalognummer
F5880022
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LX-20-10 (15M)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
()
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
10,0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,0 bar b. 21°C
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
65 °C
Remanenzeffizienz
80 %
Erweiterungsstück
DOE ohne Endkappen
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.