Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880033
Modellcode: LX-30-30 (15L)

Eaton LOFTREX-Filterpatrone, LX-30-30 (15L), schmelzgeblasen, Polypropylen, 30,0 µm, 30", Code DOE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFTREX Filterkerze
Katalognummer
F5880033
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.375 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LX-30-30 (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
()
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
30.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,0 bar b. 21°C
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
65 °C
Remanenzeffizienz
80 %
Erweiterungsstück
DOE ohne Endkappen
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren