Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880038
Modellcode: LX-40-5 (15L)

Eaton LOFTREX-Filterkerze, LX-40-5 (15L), Schm.geb., Polypropylen, 5.0 µm, 40", Cd DOE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFTREX Filterkerze
Katalognummer
F5880038
Produkt Länge/Tiefe
1016 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LX-40-5 (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
()
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
5.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,0 bar b. 21°C
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
65 °C
Remanenzeffizienz
80 %
Erweiterungsstück
DOE ohne Endkappen
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
40

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.