Eaton LOFTREX-Filterkerze, LX-40-20 (15L), Schm.geb., Polypropylen, 20.0 µm, 40", Cd DOE
| Produktname |
Eaton LOFTREX Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5880041
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LX-40-20 (15L)
|
| Adaptercode |
DOE
() |
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Abscheiderate |
20,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
2,0 bar b. 21°C
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max |
65 °C
|
| Remanenzeffizienz |
80 %
|
| Erweiterungsstück |
DOE ohne Endkappen
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
40
|