Eaton LOFWIND-Filterkerze, LW-40-P-P-5 (15L), Gewickelt, Polypropylen, 5,0 µm, 40", Code DOE, Silikon-O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFWIND-Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5880104
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
0.6555 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LW-40-P-P-5 (15L)
|
| Adaptercode |
DOE
|
| Design |
Gewickelt
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
2,5 bar b. 30 °C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Rückhaltgrad |
Nominal
|
| Adapter |
DOE mit zwei flachen Dicht.
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
40
|