Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880135
LW-20-P-S-1 (30M)

Eaton LOFWIND-Filterkerze, LW-20-P-S-1 (30M), Gewickelt, Polypropylen, 1,0 µm, 20", Code DOE, Silikon-O-Ringe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFWIND-Filterkerze
Katalognummer
F5880135
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LW-20-P-S-1 (30M)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
Design
Gewickelt
Rückhalterate
1.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,5 bar b. 30 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
Nominal
Erweiterungsstück
DOE mit zwei flachen Dicht.
Verpackung
30 St./Kart.
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.