Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880368

Eaton LOFWIND-Filterkerze, LW-30", -B-S-25 (15L), Gewickelt, Gebleichtes Baumwollgewebe, 25,0 µm, 30", Code DOE, Silikon-O-Ringe

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton LOFWIND-Filterkerze
Katalognummer
F5880368
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LW-30-B-S-25 (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
Design
Gewickelt
Abscheiderate
25.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,5 bar b. 30 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Gebleichte Baumwolle
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
Nominal
Erweiterungsstück
DOE mit zwei flachen Dicht.
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.