Eaton LOFTOP-Filterkerze, LT-40-120-A-4 (15L), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 120 µm, 40", Code 4, Silikon-O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFTOP Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5880666
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1016 mm
|
| Produktgewicht |
0.78 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LT-40-120-A-4 (15L)
|
| Adaptercode |
4
|
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Rückhalterate |
120 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 25°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Absolut
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
99,98 %
|
| Erweiterungsstück |
SOE 222 O-Ringe ohne Speer
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
40
|