Eaton LOFTOP-Filterkerze, LT-30-3-A-3 (15L), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 3,0 µm, 30", Code 3, Silikon-O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFTOP Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5880894
|
| Produkt Länge/Tiefe |
762 mm
|
| Produktgewicht |
0.59 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LT-30-3-A-3 (15L)
|
| Adaptercode |
3
|
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Abscheiderate |
3.0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 25°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring Material |
Silikon
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Absolut
|
| Betriebstemperatur - max |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
99,98 %
|
| Erweiterungsstück |
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
30
|