Eaton LOFTREX-M-Filterkerze, LX-30-5-M (15L), schmelzgeblasen, Polypropylen, 5,0 µm, 30", Code DOE
| Produktname |
Eaton LOFTREX-M Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5881390
|
| Produkt Länge/Tiefe |
762 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LX-30-5-M (15L)
|
| Adaptercode |
DOE
|
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 25°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Rückhaltgrad |
95 %
|
| Adapter |
DOE ohne zwei flache Dichtungen
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
30
|