Eaton LOFTREX-M-Filterkerze, LX-20-5-M-2V (15M), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 5,0 µm, 20", Code 2, FKM O-Ringe
| Produktname |
Eaton LOFTREX-M Filterkerze
|
| Katalognummer |
F5881966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
508 mm
|
| Produktgewicht |
0.32 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LX-20-5-M-2V (15M)
|
| Adaptercode |
2
|
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Rückhalterate |
5,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 25°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
FKM
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max. |
80 °C
|
| Rückhaltgrad |
95 %
|
| Adapter |
SOE 222 O-Ringe mit Speer
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
20
|