Eaton LOFTREX Nylon-Filterpatrone, LXN-20-10 (15M), schmelzgeblasen, Polyamid 6, 10,0 µm, 20", Code DOE
| Produktname |
Eaton LOFTREX Nylon Filter Cartridge
|
| Katalognummer |
F5882785
|
| Produkt Länge/Tiefe |
508 mm
|
| Produktgewicht |
0.25 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LXN-20-10 (15M)
|
| Adaptercode |
()
|
| Design |
Schmelzgeblasen
|
| Rückhalterate |
10,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
2,5 bar b. 21 °C
|
| Filtermaterialtyp |
Polycaprolactam
|
| Dichtungs-/O-Ring-Material |
Polypropylen-Dichtungen
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max. |
120 °C
|
| Remanenzeffizienz |
90 %
|
| Erweiterungsstück |
DOE ohne Endkappen
|
| Verpackung |
15 St./Kart.
|
| Kerzenlänge |
20
|