Eaton HAYFLOW Filterbeutel, POXL-10-P01HAY-16L, Größe 01: Durchm. 7 x 12 L (180 x 310 mm), Polypropylen, 10,0 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton HAYFLOW-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5890239
|
| Produkt Länge/Tiefe |
310 mm
|
| Produktgewicht |
0.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
FDA 21CFR177
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
POXL-10-P01HAY-16L
|
| Kapazitätstyp |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polypropylen
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 01: Ø 7 x 12 L (180 x 310 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Verpackung |
16 Btl/Ktn
|