Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F610002
EBF-0104-AC09-040B

Eaton ECOLINE-Einzelbeutel-Filtergehäuse, EBF-0104-AC09-040B, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 04, Edelstahl, 9 bar, BSP-Innengewinde DN40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton ECOLINE-Einzelbeutel-Filtergeh.
Katalognummer
F610002
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
514 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
4.5 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
EBF-0104-AC09-040B

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
V-Schellen
Abnahme
Keine
Filter-Beutelgröße
04: Ø 4 x 15"L (100 x 380 mm)
Anzahl Filterbeutel
1
Konstruktionsdruck – max.
9 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
BSP-Innengewinde
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN40
Material
SS 316 Ti (1.4571)
Edelstahl 316 Ti (1.4571)

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.