Eaton FLOWLINE-Einzelbeutel-Filtergehäuse, FBF-0101-AD10-050B, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 01, Edelstahl, 10 bar, BSP-Innengewinde DN50
| Produktname |
Eaton FLOWLINE-Einzelbeutel-Filtergeh.
|
| Katalognummer |
F610018
|
| Produkt Länge/Tiefe |
195 mm
|
| Produkthöhe |
656 mm
|
| Produktbreite |
265 mm
|
| Produktgewicht |
17 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
FBF-0101-AD10-050B
|
| Verschlusstyp |
Stiftschrauben/Sechskantmuttern
|
| Codestempel |
Keine
|
| Flt.-Beutelgr. |
01: Ø 7 x 17"L (180 x 430 mm)
|
| Gehäusevolumen |
15.5 l
|
| Anzahl Filterbeutel |
1
|
| Konstr.druck – max. |
10 bar
|
| Anschlussart (Eing./Ausg.) |
BSP-Innengewinde
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
DN50
|
| Material |
1.4408 + 1.4571
Edelstahl 1.4408 + 1.4571 |