Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F610026
Modellcode: SBF-0102-AD10-080D

Eaton SIDELINE-Beutelfiltergehäuse, SBF-0102-AD10-080D, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 02, Edelstahl, 10 bar, DIN-Flansch DN80

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton SIDELINE Beutelfiltergehäuse
Katalognummer
F610026
Produkt Länge/Tiefe
219 mm
Produkthöhe
1070 mm
Produktbreite
365 mm
Produktgewicht
46 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
SBF-0102-AD10-080D

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
Stiftschrauben/Sechskantmuttern
Codestempel
Keine
Flt.-Beutelgr.
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Anzahl Filterbeutel
1
Konstr.druck – max.
10 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN80
Material
1.4408 + 1.4571
Edelstahl 1.4408 + 1.4571

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.