Eaton TOPLINE-Beutelfiltergehäuse, TBF-0101-AD10-050D, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 01, Edelstahl, 10 bar, DIN-Flansch DN50
| Produktname |
Eaton TOPLINE Beutelfiltergehäuse
|
| Katalognummer |
F610034
|
| Produkt Länge/Tiefe |
219 mm
|
| Produkthöhe |
813 mm
|
| Produktbreite |
486 mm
|
| Produktgewicht |
36 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
TBF-0101-AD10-050D
|
| Verschlusstyp |
Stiftschrauben/Sechskantmuttern
|
| Abnahme |
Keine
|
| Filter-Beutelgröße |
01: Ø 7 x 17"L (180 x 430 mm)
|
| Anzahl Filterbeutel |
1
|
| Konstruktionsdruck – max. |
10 bar
|
| Anschlussart (Eing./Ausg.) |
DIN-Flansch
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
DN50
|
| Material |
1.4408 + 1.4571
Edelstahl 1.4408 + 1.4571 |