Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F610036
TBF-0102-AD10-050D

Eaton TOPLINE-Beutelfiltergehäuse, TBF-0102-AD10-050D, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 02, Edelstahl, 10 bar, DIN-Flansch DN50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton TOPLINE Beutelfiltergehäuse
Katalognummer
F610036
Produkt Länge/Tiefe
219 mm
Produkthöhe
1600 mm
Produktbreite
486 mm
Produktgewicht
42 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
TBF-0102-AD10-050D

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
Stiftschrauben/Sechskantmuttern
Abnahme
Keine
Filter-Beutelgröße
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Anzahl Filterbeutel
1
Konstruktionsdruck – max.
10 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN50
Material
1.4408 + 1.4571
Edelstahl 1.4408 + 1.4571

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.