Eaton MAXILINE VMBF-Beutelfiltergehäuse, VMBF-0802-AS10-150DT, Beutelanzahl 8, Beutelgröße 02, Edelstahl, 10 bar, DIN-Flansch DN150
| Produktname |
Eaton MAXILINE MBF VMBF Beutelfiltergehäuse
|
| Katalognummer |
F610198
|
| Produkt Länge/Tiefe |
800 mm
|
| Produkthöhe |
2083 mm
|
| Produktbreite |
1042 mm
|
| Produktgewicht |
440 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
VMBF-0802-AS10-150DT
|
| Verschlusstyp |
QIC-LOCK V-Bügel
|
| Abnahme |
Keine
|
| Filter-Beutelgröße |
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
|
| Anzahl Filterbeutel |
8
|
| Konstruktionsdruck – max. |
10 bar
|
| Anschlussart (Eing./Ausg.) |
DIN-Flansch
|
| Anschlussgröße (Einlass/Auslass) |
DN150
|
| Material |
SS 316L (1.4404)
Stainless Steel 316L (1.4404) |