Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FLC232EMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch, 120-277 Vac, 32W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC232EMT2
Product Length/Depth
48.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
9.5 lb
UPC
662276395268

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
32W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.