Eaton Switched FlexPDU Gen2, 0U, 36U, C20‑Eingang, 2,5‑m‑Kabel, 1‑ph, 3,7 kW, 16 A, 200–240 V, 24 Steckdosen (20) C13, (4) C19.
| Produktname |
Eaton Flex PDU G2
|
| Katalognummer |
FLXTSWC20C2
|
| Produkt Länge/Tiefe |
44.4 mm
|
| Produkthöhe |
1567 mm
|
| Produktbreite |
52 mm
|
| Produktgewicht |
4 kg
|
| Einhaltung(en) |
LVD Directive (CB)
EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive |
| Zertifikat(e) |
EN IEC 63000
EN 55032 RCM Ukr CE EAC Cm IEC 62368-1 |
| EAN |
3553340697432
|
| Modellcode |
PDU FLXG2 SW 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19
|
| Eingangsanschluss |
IEC-320 C20
|
| Leistung |
3,7 kW max.
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Eingangsspannung |
200-240V
|
| Phase |
Einphasig
|
| Leistungsschalter |
0
|
| Bemessungsfrequenz |
50-60 Hz
|
| Kabellänge |
2.5m
|
| Stecker |
24 Ausgänge (20) C13 (4) C19
|
| Anzahl der Ausgänge C13 |
20
|
| Anzahl der Ausgänge C19 |
4
|
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift |
24
|
| Typ |
Rack-PDU
|
| Schaltbare Ausgänge |
Ja
|
| Besondere Merkmale |
|
| Ethernet-Schnittstelle |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Kommunikation |
Ja
|
| Betriebstemperatur |
0 °C bis 50 °C (32 bis 122 °F)
|
| Farbe |
Schwarz
|