Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FR440J

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior, 60 Hz, 4 ft, Acrylic lens, T12ES, Aluminum, Recessed ceiling mount, 4-lamp, 120 Vac, 34W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FR marine interior
Catalog Number
FR440J
Product Length/Depth
53.13 in
Product Height
4.94 in
Product Width
14.25 in
Product Weight
24.5 lb
UPC
662276396975

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Aluminum
Number of lamps
4-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.