Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FRS217JEMT2

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRS marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Aluminum, Recessed ceiling mount, 2-lamp, Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch, 120-277 Vac, 17W

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRS marine interior
Catalog Number
FRS217JEMT2
Product Length/Depth
29.13 in
Product Height
3.94 in
Product Width
9.13 in
Product Weight
8 lb
UPC
662276428041

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Special features
Emergency battery back-up ballast, one lamp, 277V max., test switch
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.