Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC, Piktogrammsatz mit 4 Piktogrammen, 20 m, (U,L,R,O), ISO-Format
| Produktname |
Eaton Piktogramm 4er-Satz für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT2-4I
|
| Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
| Produkthöhe |
0.7 mm
|
| Produktbreite |
107.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.019 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| EAN |
3660191810597
|
| Modellcode |
FT2 EW_EC_CW_CC, 4 pictos (D,L,R,U), ISO
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Piktogrammbedeutung |
Rettungsweg
|
| Materialstärke |
0.7 mm
|
| Doppelseitig |
False
|
| Richtung |
Sonstige
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech EC
FlexiTech EW |