Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2ED4ICGS

Eaton FlexiTech, Rettungszeichen, Dual Position, 20 m, 4 Piktogramme (URLO) unten, rechts, links, oben, CG-S

Allgemeine Spezifikation

Produktname
FlexiTech ED Rettungszeichen (Zentralbatteriesystem)
Katalognummer
FT2ED4ICGS
Produkt Länge/Tiefe
228 mm
Produkthöhe
34 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.455 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191813024

Produktspezifikationen

Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
-20 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
40 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP43
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL / BL)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Anzeigetyp
Ein-/doppelseitig
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Spannungsart
DC
Stromaufnahme bei 220 V DC
6 mA
Scheinleistung bei Netzbetrieb
3.9 VA
Leistungsfaktor
0.41
Mit Fernschalterverbindung
No
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
1.6 W
Vorschaltgerätetyp
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
240 V
Nennspannung AC - min.
220 V
Nennspannung DC
275 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
-20 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
40 °C
Einschaltstrom
<=1,5A
RAL
9003
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Wandaufbaumontage / Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Einlegeblatt/-scheibe
Piktogramm enthalten
Yes
Einbaulänge
245 mm
Einbaubreite
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Art der Leuchte
Rettungszeichenleuchte
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Streulinse/optisch/Platte
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Beschilderung Rettungsweg
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Erkennungsweite
20 m
Datenverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 mm² bis 2,5 mm²
Produktmarke
Eaton
Anzahl der LEDs
16
Form
rechteckig
Gesamtlänge
231 mm
Anwendung
Gem. EN 1838
Lichtausgang Rettungszeichenleuchte
Doppelseitig
Prüfsystem
CG Technologie
STAR-Technologie
STAR+ Technologie
Lichtstrom PHIe/PHIn am Ende der Nennbetriebsdauer
100 %
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Überwachungssystem Notfallfunktion
Sonstiges
Notfallstromversorgungssystem
Zentral (Zentralbatterie)
Anschließbarer Leiterquerschnitt – min.
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt – max.
2.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Gebäude-Informationsmodelle (BIM)

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.