Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EWEC-PICTO-H
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, H

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm, Hydrant

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-H
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191810757
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, H

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegeblatt/-scheibe
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren