Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2SE300DMP13IP

Eaton FlexiTech, Fluchtwegbeleuchtung, 300 lm, AT, DALI (L'), 1 bis 3 Stunden, IP65

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Katalognummer
FT2SE300DMP13IP
Produkt Länge/Tiefe
228 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191807764

Produktspezifikationen

Batteriespannung
3.2 V
Anzahl der Akkuzellen
1
Akkuqualität
Lithium-Ionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
5 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
True
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
True
Lampenhalter
Keine
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Periphär (Einzelbatterie)
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
5 VA
Leistungsfaktor
0.4
Verkabelungssystem
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
True
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A++, A+, A (LED)
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
2 W
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Autonomie
1/3 Stunden
Montagemethode
Deckenaufbau
Gehäusematerial
Plastik
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Piktogramm enthalten
False
Einbaulänge
245 mm
Einbaubreite
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Raumausleuchtung
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
300 lm
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Rettungswegbeleuchtung
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lichtstrom in Stand-by-Modus
100 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Anzahl der LEDs
36
Form
rechteckig
Gesamtlänge
228 mm
Anwendung
Sonstiges
Prüfsystem
DALI

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.