Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton FlexiTech, Fluchtwegbeleuchtung, 600 lm, AT, DL/BL (L'), 1 bis 3 Stunden
| Produktname |
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
|
| Katalognummer |
FT2SE600ATT13
|
| Produkt Länge/Tiefe |
228 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
120 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
3660191806941
|
| Batteriespannung |
3.2 V
|
| Anzahl der Akkuzellen |
2
|
| Akkuqualität |
Lithium-Ionen
|
| Glühdrahtprüfung |
850 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - min. |
0 °C
|
| Zulässige Umgebungstemperatur - max. |
45 °C
|
| Schutzklasse |
II
|
| Eignung für Außenbereich |
False
|
| Explosionsgeschützt |
False
|
| Schutzart |
IP43
|
| Modus |
Dauerlicht / Bereitschaftslicht (DL/BL)
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Überwachungsgeräte |
automatischer Selbsttest
|
| Stromversorgungssystem |
Periphär (Einzelbatterie)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Scheinleistung bei Netzbetrieb |
5 VA
|
| Leistungsfaktor |
0.4
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Mit Fernschalterverbindung |
Yes
|
| Geschützt durch reservierte Polarität |
True
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
2 W
|
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
100000 hour
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennspannung AC - max. |
230 V
|
| Nennspannung AC - min. |
230 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
0 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
45 °C
|
| Nennbetriebsdauer - min. |
1 hour
|
| Nennbetriebsdauer - max. |
3 hour
|
| Autonomie |
1/3 Stunden
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
9003
|
| Montagemethode |
Deckenaufbaumontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Etikettentyp |
Sonstiges
|
| Piktogramm enthalten |
No
|
| Einbaulänge |
245 mm
|
| Einbaubreite |
130 mm
|
| Einbauhöhe/-tiefe |
50 mm
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
2
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Art der Leuchte |
Sicherheitsleuchte für Rettungsweg- und Raumausleuchtung
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
600 lm
|
| Farbtemperatur - max. |
6500 K
|
| Farbtemperatur - min. |
6500 K
|
| Lichtverteiler |
Fokuslinse
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Rettungswegbeleuchtung
|
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Farbwiedergabeindex (CRI) |
70
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Lichtstrom in Stand-by-Modus |
100 lm
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
1
|
| Geeignet für viele Lampen |
1
|
| Datenverbindungsanschluss |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Frequenz |
50/60 Hz
|
| Hauptverbindungsanschluss |
0,5 - 2,5 mm²
|
| Anzahl der LEDs |
36
|
| Form |
rechteckig
|
| Gesamtlänge |
228 mm
|
| Anwendung |
Sonstiges
|
| Prüfsystem |
Auto-Test
|
| Mit Fernbedienung |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|
| Überwachungssystem Notfallfunktion |
Automatischer Selbsttest
|
| Notfallstromversorgungssystem |
Periphär (Einzelbatterie)
|
| Anschlussleistung im Notfallmodus |
2 W
|
| Typ der Lithium-Ionen-Batterie |
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
|
| Mit Heizelement für Batterie |
Nein
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – min. |
0.5 mm²
|
| Lichtstrom im Notfallmodus |
600 lm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt – max. |
2.5 mm²
|