Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3EWEC-PICTO-DMU
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm,FDX08-040-3 T28,Rollstuhlfahrer Tür_nach oben

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-DMU
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE marking
EAN
3660191815585
Modellcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 U

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Gerade/nach oben gerichtet
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren