Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT3EWEC-PICTO-H
Modellcode: FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, H

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 30 m, Piktogramm, Hydrant

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT3EWEC-PICTO-H
Produkt Länge/Tiefe
306 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
159.9 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
3660191811075
Modellcode
FT3 EW_EC_CW_CC PICTO, H

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
30 m
Ausführung
Einlege-Piktogramm
Piktogrammbedeutung
Sonstige
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren