Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-005A6F

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 500 VAC/DC (nur 35-800 A), 5A, 50 kAIC bei 0,25-20A, 20 kAIC bei 25-30A, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-005A6F
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
7 mm
Produktbreite
7 mm
Produktgewicht
2.8 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Recognized
EAN
5027590499514
UPC
051712796675

Elektrische Daten

Stromstärkewert
5 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
40 bei 500 V
Abschaltleistung
50 kAIC
Lichtbogen (I2T)
15
Betriebsspannung
700 V
Spannungsart
AC/DC
Watt-Verluste
2.1 W

Produktspezifikationen

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.