Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWH-125B
Modellcode: 125A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vac, 800 Vdc, 125A, 200 kAIC bei 1000 V AC, 50 kAIC bei 500 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWH-125B
Produkt Länge/Tiefe
91 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
152 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5027590020824
UPC
051712795838
Modellcode
125A 500V AC TAG HIGH SPEED FUSE

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
500 VAC, 500 VDC
Spannungsart
AC/DC
Abschaltleistung
50 kAIC bei 500 V DC
200 kAIC bei 1000 V AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
3500

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.