Eaton Bussmann Serie - FWH superflinke Sicherung, 1000 Vac, 800 Vdc, 2A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 500 V DC, Ohne Anzeige, Superflinke Sicherung, Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
| Produktname |
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
|
| Katalognummer |
FWH-2A14F
|
| Produkt Länge/Tiefe |
14 mm
|
| Produkthöhe |
14 mm
|
| Produktbreite |
51 mm
|
| Produktgewicht |
21.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Recognized |
| EAN |
5027590499606
|
| UPC |
051712795067
|
| Modellcode |
500V 2A S/COND FERRULE 14.3 X 50.8MM
|
| Zubehör |
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Abschaltleistung |
50 kAIC
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Watt-Verluste |
8.6 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|