Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWP-35D

IEC superflink - runde Körper 700 V Sicherungen 35A

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed north american fuse
Katalognummer
FWP-35D
Produkt Länge/Tiefe
112 mm
Produkthöhe
112 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
91.2 g
Einhaltung(en)
CE
UKCA
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5996516049396

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Auslösecharakteristik
Sonstiges
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
700 V
Bemessungsspannung DC
700 V
Löschen (12T)
160 bei 700 V
Watt-Verluste
12 W
Sicherungsform
Mittlere verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
34
Abschaltleistung
200 kAIC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Material
Keramik
Montageart
Stiftschraube
Betriebsspannung
700 V
Typ
Superflinke Sicherung
Ausschaltvermögen bei Nennspannung, AC
200 kA
Ausschaltvermögen bei Nennspannung, DC
50 kA

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.