Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FWP-5B

Eaton Bussmann Serie - FWP superflinke Sicherung, 250 Vac/dc, 5A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC bei 700 V DC, Keine, Superflinke Sicherung, Endblatt X Endblatt, Stiftschraube

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann - superflinke zylindrische Sicherung
Katalognummer
FWP-5B
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
86 mm
Produktgewicht
25.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
CSA Certified
EAN
5027590500982
UPC
051712557849

Electrical data

Stromstärkewert
5 A
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
10 bei 700 V
Abschaltleistung
50 kAIC bei 700 V DC
200 kAIC V AC
Lichtbogen (I2T)
1,6
Betriebsspannung
700 V AC, 700 V DC (UL)
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
1.5 W

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.