Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GASK808N

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket, Neoprene, 2-1/2" or 3", Open

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 gasket
Catalog Number
GASK808N
Product Length/Depth
4.75 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.1 in
Product Weight
0.05 lb
UPC
782274437903

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Open
Material
Neoprene
Trade size
2-1/2" or 3"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.