Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 1250 A, AC 550 V, IEC
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
GG1250
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
11.2 mm
|
| Produktbreite |
12.4 mm
|
| Produktgewicht |
2778 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| EAN |
5027590022132
|
| UPC |
051712844987
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Betriebsspannung |
550 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anwendung |
Motorschutz
|
| Anschlusstechnik |
167/231 mm mittlere Montage
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungstyp |
GG
|