Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GL 18

Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GL bonding locknut
Catalog Number
GL 18
Product Length/Depth
4.14 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.48 in
Product Weight
0.38 lb
UPC
784564200181

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.