Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GLL2 DC

Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Zinc die cast, 150°C, Threaded, 3/4"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLL grounding bushing
Catalog Number
GLL2 DC
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.04 lb
UPC
662277001922

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Lug material
Aluminum
Lug size
#4-14 AWG
Temperature rating
150°C
Thread
Threaded
Trade size
3/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.