Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GRF329

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs, 2-1/16" inside depth, Copper-free aluminum, Surface mount, 4 hubs, 3 plugs, Blank back boss, 1"

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GRF tapped outlet box with lugs
Catalog Number
GRF329
Product Length/Depth
6.13 in
Product Height
4.56 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
1.46 lb
UPC
782274126692

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Blank back boss
Material
Copper-free aluminum
Mounting method
Surface
Inside depth
2-1/16"
Number of hubs
4
Number of plugs
3
Tap size
1"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.