Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GSMK680

Sicherungseinsatz, superflink, 680 A, AC 1000 V, BS88, 80 x 90 x 158 mm, aR, BS, superflink

Listenpreis EUR1,149.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
GSMK680
Produkt Länge/Tiefe
152 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
174 mm
Produktgewicht
948 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
BS88
EAN
5027590320061

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
680 A
Ausschaltvermögen
100 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen
100 kA
Bemessungsspannung AC
1000 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
130 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Farbe
Keine
Baugröße
Sonstiges
Betriebsspannung
1000 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
GSMK

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.