Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUB0108

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Glass, Copper-free aluminum, Used with GUB02, GUB06, GUB08 series junction boxes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB0108
Product Length/Depth
7.81 in
Product Height
7.81 in
Product Width
2.06 in
Product Weight
3.98 lb
UPC
782274470412

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Cover type
Glass
Material
Copper-free aluminum
Used with
GUB02, GUB06, GUB08 series junction boxes

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.