Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

GUB0109

Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover, Glass, Copper-free aluminum, Used with GUB03, GUB04 series junction boxes

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GUB threaded cover
Catalog Number
GUB0109
Product Length/Depth
11.06 in
Product Height
11.06 in
Product Width
1.94 in
Product Weight
9.43 lb
UPC
782274470429

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Cover type
Glass
Material
Copper-free aluminum
Used with
GUB03, GUB04 series junction boxes

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.